|
MGU5.453.18ZD
TV/FM розетка проходная белый zamak
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Unica
|
Название
|
Unica (стандартный дизайн)
|
Тип продукта
|
Розетка радио/ТВ
|
Область применения
|
Media device support
|
Комплектация изделия
|
Механизм
|
TV гнездо
|
Проходная
|
Оттенок цвета
|
Белый (RAL 9003)
|
Условия эксплуатации
|
Последовательная система распределения
|
Дополнительные характеристики
TV коннектор
|
Вилка МЭК 9,52 мм
|
Разъем FM
|
Розетка IEC 9,52 мм
|
Состав устройства
|
Support ring
|
Maximum branch attenuation
|
TV <0,5 дБ
|
Затухание в цепи
|
17 дБ TV/UHF сигнал125…860 мг
17 дБ TV/VHF сигнал47…68 мг
32 дБ R сигнал87,5…108 мг
|
Постоянный ток
|
Да
|
Количество на линию
|
7
|
Количество модулей
|
2 модуля
|
Материал
|
ASA + PC: крышка механизма
Сплав zamak: монт. рама
|
Поверхность
|
Необработанная
|
Тип покрытия
|
Блестящий
|
Маркировка
|
С напечатанной маркировкой
|
Монтаж устройства
|
Утопленный
|
Режим фиксации
|
Винты
|
Глубина
|
28 mm
|
Ширина
|
70,9 mm
|
Высота
|
70,9 mm
|
Глубина встраивания
|
18 mm
|
Вес нетто
|
0,108 kg
|
Условия эксплуатации
Степень защиты IP
|
IP20
|
Степень ударостойкости IK
|
IK01
|
Рабочая температура окружающей среды
|
15…35 °C
|
Температура окружающей среды при хранении
|
0…35 °C
|
Характеристики окружающей среды
|
Жидкое мыло
Спирт
Масло
Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Бензин
Белизна
Ацетон
|
Стандарты
|
Директива по ЭМС
EN 50083-1
EN 50083-4
EN 50083-2
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,9 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
92,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
19,5 cm
|
Package 2 Length
|
21,5 cm
|
Package 2 Weight
|
920,0 g
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|