Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.002.567 изображения - prestige
MGU6.002.567
Рамка, 1 место, хамелеон песчаный/ бежевый
Код EAN: 
8420375131635
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 1-постовая
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Sand
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 90 мм
Глубина 14 мм
Вес нетто 0,022 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Жиличный сектор
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Бензин
Масло
Спирт
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
Ацетон
Жидкое мыло
Белизна
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 19,7 г
Высота упаковки 1 1,3 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 9 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 10
Вес упаковки 2 251,33 г
Высота упаковки 2 6,9 см
Ширина упаковки 2 12,6 см
Длина упаковки 2 18,5 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 160
Вес упаковки 3 4,383 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки