|
MGU6.002.569
Рамка, 1 место, хамелеон оранжевый / бежевый
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ДЕК 31, 2023
|
|
|
Завершение стандартного сервиса ДЕК 31, 2032
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Unica
|
Область применения
|
Монтаж
|
Тип продукта
|
Рамка
|
Название
|
Unica Plus
|
Количество мест
|
1-постовая
|
Режим фиксации
|
Защёлкивание
|
Оттенок цвета накладки
|
Оранжевый
|
Декоративный цвет
|
Слоновая кость
|
Дополнительные характеристики
Материал
|
ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: промежуточная часть
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
|
Стандарты
|
EN 60669-1
|
Высота
|
80 mm
|
Ширина
|
90 mm
|
Глубина
|
14 mm
|
Вес нетто
|
0,022 kg
|
Сегмент рынка
|
Малые коммерческие предприятия
Жилищный сектор
|
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK
|
IK01
|
Степень защиты IP
|
IP20
|
Характеристики окружающей среды
|
Стойкий к УФ
Бензин
Жидкий стеклоочиститель
Ацетон
Масло
Спирт
Жидкое мыло
Белизна
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
20,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,500 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
253,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,461 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|