Schneider-Electric Prestige
 
MGU8.002.25 изображения - prestige
MGU8.002.25
Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 1 место бежевый
Код EAN: 
8420375135459
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Монтажная коробка для механизма
Название Unica Basic
Unica Colors
Количество модулей 2 модуля
Количество постов 1-постовая
Режим фиксации 4 шпильками
Дополнительная информация Огнестойкость 650 ºC-30 с
Самозатухающие материалы
Цвет окраски коробки Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Открытый
Тип кабеля 4 удаляемых заглушки
Совместимость продукта Для универсальной монт. рамы
Материал ASA + PC: коробка
Глубина 36 мм
Ширина 85 мм
Высота 80 мм
Вес 0,0541 кг
Условия эксплуатации
Стандарты UNE 60670-1
Соответствующий RoHS
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Стойкий к УФ
Бензин
Жидкое мыло
Спирт
Масло
Аммиак
Ацетон
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки