|
MGU8.006.25
Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 3 места бежевый
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Unica
|
Область применения
|
Монтаж
|
Тип продукта
|
Монтажная коробка
|
Название
|
Unica Colors
Unica Basic
|
Количество модулей
|
6 модулей
|
Количество постов
|
3-постовая
|
Режим фиксации
|
4 шпильками
|
Дополнительная информация
|
Самозатухающие материалы
Огнестойкость 650 ºC-30 с
|
Оттенок цвета
|
Слоновая кость
|
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства
|
Открытый
|
Тип кабеля
|
6 удаляемых заглушек
|
Совместимость продукта
|
Для универсальной монт. рамы
|
Материал
|
ASA + PC: коробка
|
Глубина
|
35 mm
|
Ширина
|
227 mm
|
Высота
|
80 mm
|
Вес нетто
|
0,122 kg
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
UNE 60670-1
|
Степень ударостойкости IK
|
IK01
|
Степень защиты IP
|
IP20
|
Характеристики окружающей среды
|
Бензин
Спирт
Масло
Жидкое мыло
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Стойкий к УФ
Ацетон
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,500 cm
|
Package 1 Weight
|
109,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
7,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
276,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,557 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|