|
TVC-001B
ЭТЮД С/У двойная TV-R РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ИЮН 28, 2022
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Etude
|
Функция
|
ТВ/Р розетка
|
Delivery form
|
Basic element with full cover plate
|
Область применения
|
Media device support
|
TV гнездо
|
Одиночная
|
Cover plate color
|
Белый
|
Дополнительные характеристики
Состав устройства
|
Support ring
|
TV коннектор
|
Вилка МЭК 9,52 мм
|
Разъем FM
|
Розетка IEC 9,52 мм
|
Затухание в цепи
|
7 дБ FM сигнал5…138 мг
2 дБ TV сигнал5…862 мг
|
Материал
|
PA (полиамид): моноблок
PA (полиамид): задняя пластина
|
Тип покрытия
|
Глянцевое
|
Поверхность
|
Необработанная
|
Маркировка
|
С напечатанной маркировкой
|
Установка
|
Утопленный
|
Режим фиксации
|
Винтами
|
Высота
|
81 mm
|
Ширина
|
81 mm
|
Глубина
|
35 mm
|
Weight
|
0,1484 kg
|
Условия эксплуатации
Степень защиты IP
|
IP20
|
Стандарты
|
EMC 2004/108/EC
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,15 cm
|
Package 1 Length
|
8,15 cm
|
Package 1 Weight
|
158 g
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|