Częstotliwość sieci
|
50 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Największa moc
|
2,1 W w 400 V prąd przemienny (AC)
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV
|
Typ sygnału sterującego
|
Bistabilny
|
Częstotliwość przełączania
|
100 przełączeń/dzień
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik aktywności
|
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA
|
6,5 VA
|
Moc rozruchu w VA
|
53 VA
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
35 mm szyna symetryczna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
6
|
Wysokość
|
85 mm
|
Szerokość
|
54 mm
|
Głębokość
|
68,5 mm
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
1000000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
100000 cykl IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 cykl IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² sztywny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6…16 mm² elastyczny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6…25 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² elastyczny
|
Moment dokręcania
|
Obwód sterowania: 0,8 N.m
Obwód zasilający: 3,5 N.m
|
Zgodność produktu
|
IACTc
IATEt
IACTp
IACTs
|
Kod zgodności
|
ICT
|
Segment rynku
|
Małe obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
|