|
|
|
A9C20833
Stycznik modułowy Acti9 iCT50-25-30-230 25A 3NO 50Hz 220/240 VAC
|
|
|
Parametry podstawowe
Range of product
|
Acti9
|
Nazwa produktu
|
Acti9 iCT
|
Typ produktu lub komponentu
|
Stycznik
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
iCT
|
Zastosowanie urządzenia
|
Silniki-ogrzewanie-oświetlenie
|
Poles
|
3P
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Kombinacja styków
|
3 NO
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Typ sterowania
|
Zdalne sterowanie
|
Napięcie sterujące [Uc]
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci
|
50 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Największa moc
|
1,6 W w 400 V prąd przemienny (AC)
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV
|
Typ sygnału sterującego
|
Bistabilny
|
Częstotliwość przełączania
|
100 przełączeń/dzień
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik aktywności
|
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA
|
4,6 VA
|
Moc rozruchu w VA
|
34 VA
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
35 mm szyna symetryczna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
4
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
36 mm
|
Głębokość
|
60 mm
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
1000000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
100000 cykl IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cykl IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5…6 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² elastyczny
|
Moment dokręcania
|
Obwód sterowania: 0,8 N.m
Obwód zasilający: 0,8 N.m
|
Zgodność produktu
|
IACTc
IACTp
IACTs
IATEt
|
Kod zgodności
|
ICT
|
Segment rynku
|
Małe obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC/EN 61095
|
Poziom hałasu
|
30 dB
|
Rozpraszanie ciepła
|
1,6 W w 50/60 Hz
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
|
Stopień zanieczyszczenia
|
2
|
Tropikalizacja
|
2 zgodnie z EN 60947-4-1
2 zgodnie z EN 61095
2 zgodnie z IEC 1095
|
Wilgotność względna
|
95 % w 55 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-5…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
11,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
12,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
227,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
6
|
Wysokość opakowania 2
|
11,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
12,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
25,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,437 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
36
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
9,043 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Warunki gwarancji
|
|