|
|
|
A9C30212
Przekaźnik impulsowy Acti9 iTL-16-20-48 16A 2NO 48VAC/24VDC
|
|
|
Parametry podstawowe
Range of product
|
Acti9
|
Nazwa produktu
|
Acti9 iTL
|
Typ produktu lub komponentu
|
Przekaźnik impulsowy
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
iTL
|
Zastosowanie urządzenia
|
Standard
|
Poles
|
2P
|
Kombinacja styków
|
2 NO
|
[In] prąd znamionowy
|
16 A
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Napięcie sterujące [Uc]
|
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Typ sterowania
|
Sterowanie zdalne i ręczne
Odłączenie cewki
|
Typ sygnału sterującego
|
Impuls
|
Częstotliwość przełączania
|
100 przełączeń/dzień
5 operacji łączeniowych / minutę
|
Czas trwania impulsu
|
50 ms...1 s
|
Rodzaj zdalnego sterowania
|
Przycisk podświetlany 3 mA
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik zał/wył
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
2
|
Wysokość
|
84 mm
|
Szerokość
|
18 mm
|
Głębokość
|
60 mm
|
Trwałość elektryczna
|
AC-21: 200000 cykl
AC-22: 100000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny z tulejką
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² sztywny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² sztywny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny z tulejką
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
11 mm
|
Moment dokręcania
|
1 N.m
|
Zgodność gamy
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
|
Środowisko pracy
Normy
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Certyfikaty produktu
|
GOST
|
Znak jakości
|
IMQ
VDE
NF
KEMA
CEBEC
|
Poziom hałasu
|
60 dB
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529 (podczas otwierania)
IP40 zgodnie z IEC 60529 (w obudowie)
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3
|
Tropikalizacja
|
2
|
Wilgotność względna
|
95 % w 55 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-20…50 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
7,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
1,800 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
110,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
12
|
Wysokość opakowania 2
|
9,800 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
10,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
23,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,377 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
144
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
16,886 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Zawiera halogeny
|
Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
|
Warunki gwarancji
|
|