Schneider-Electric Produktnet
 
A9K01110 zdjęcie - produktnet
A9K01110
Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-B10-1 B 10A 1-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 K60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia K60N
Opis biegunów 1P
Ilość zabezpieczonych biegunów 1
[In] prąd znamionowy 10 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka B
Zdolność wyłączania 6000 A Icn w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
Kategoria użytkowania Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Yes conforming to EN/IEC 60898-1
Normy EN/IEC 60898-1
Certyfikaty produktu VDE
OVE
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 3...5 x In
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Klasa ograniczenia 3 conforming to EN/IEC 60898-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
Wskazanie położenia styku NO
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Bez
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych Downside: biconnect
Szerokość w modułach 9 mm 2
Wysokość 81 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 70 mm
Masa produktu 0,12 kg
Kolor White
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 20000 cycles
Przyłącza - zaciski Tunnel type terminals (downstream) 0.5…35 mm² rigid
Tunnel type terminals (upstream) 0.5…35 mm² rigid
Tunnel type terminals (downstream) 0.5…25 mm² flexible
Tunnel type terminals (upstream) 0.5…25 mm² flexible
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 3.5 N.m top or bottom
Zabepieczenie różnicowoprądowe Bez
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 2 conforming to IEC 60898-1
2 conforming to EN 60898-1
Kategoria przepięciowa II
Tropikalizacja 2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…85 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 103 g
Wysokość dla opakowania 1 2 cm
Szerokość dla opakowania 1 6,8 cm
Długość dla opakowania 1 8,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 12
Waga dla opakowania zbiorczego 2 1,322 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 23 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 144
Waga dla opakowania zbiorczego 3 16,577 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny Produkt bez halogenów
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy