Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Górna granica wyzwalania magnetycznego
|
5...10 x In
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
6000 A 100 % zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Klasa ograniczenia
|
3 zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Wskazanie położenia styku
|
NO
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Bez
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
|
Strona dolna: połączenie podwójne
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
2
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
18 mm
|
Głębokość
|
70 mm
|
Masa produktu
|
0,12 kg
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
20000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…35 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…35 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…25 mm² elastyczny
Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…25 mm² elastyczny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm for góra lub dół connection
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m góra lub dół
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Bez
|