Lokalizacja urządzenia w systemie
|
Odejście
|
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
380...415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
|
Niezależny od napięcia
|
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy
|
GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV
|
Prąd udarowy
|
250 A
|
Wskazanie położenia styku
|
NO
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
8
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
72 mm
|
Głębokość
|
68 mm
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
5000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
AC-1: 2000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Przyłącze podwójne góra lub dół1…35 mm² sztywny
Przyłącze podwójne góra lub dół1…25 mm² elastyczny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm for góra lub dół connection
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m góra lub dół
|