|
|
|
GV1G09
Bloki zasilające zestaw szyn,TeSys Deca i TeSys U, 3P, GV2G
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Linergy
|
Nazwa produktu
|
FT
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
GV1G
|
Typ produktu lub komponentu
|
Blok zacisków
|
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
|
Akcesoria przyłączeniowe
|
Opis biegunów
|
3P
|
Zgodność gamy
|
TeSys GV3
TeSys Deca
TeSys U
TeSys LS1
|
Parametry uzupełniające
Znamionowy prąd pracy [Ie]
|
63 A
|
Miejsce montażu
|
Góra
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V zgodnie z IEC 60947-1
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe 1 stały AWG 4
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…16 mm² elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…16 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…25 mm² stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm² stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 elastyczny AWG 4
|
Moment dokręcania
|
1,7 N.m - w zaciski śrubowe
2,2 N.m - w złącze
|
Masa produktu
|
0,04 kg
|
Środowisko pracy
Certyfikaty produktu
|
CE
UKCA
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
5 cm
|
Długość opakowania 1
|
5,5 cm
|
Waga opakowania 1
|
48 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
70
|
Wysokość opakowania 2
|
15 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30 cm
|
Długość opakowania 2
|
40 cm
|
Waga opakowania 2
|
3,678 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
1120
|
Wysokość opakowania 3
|
77 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
80 cm
|
Długość opakowania 3
|
60 cm
|
Waga opakowania 3
|
68,18 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|