|
|
|
GV2AF3
Płytka montażowa, TeSys Deca, dla LC1D09...D38
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Linergy
|
Nazwa produktu
|
FT
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
GV2AF
|
Typ produktu lub komponentu
|
Blok łączony
|
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
|
Akcesoria przyłączeniowe
|
Zgodność gamy
|
TeSys GV3
TeSys Deca
|
Parametry uzupełniające
Zgodność produktu
|
LC1D09...D38
|
Opis biegunów
|
3P
|
Znamionowy prąd pracy [Ie]
|
32 A
|
Ilość sztuk w zestawie
|
Zestaw 10 szt.
|
Masa produktu
|
0,016 kg
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
10,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
15,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
22,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
10,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
268,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
140
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
4,196 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|