|
|
|
GV2G445
Szyna 3biegunowa 4 odpływy 45mm 63A
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Linergy
|
Nazwa produktu
|
FT
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
GV2G
|
Typ produktu lub komponentu
|
Szyna grzebieniowa
|
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
|
Akcesoria przyłączeniowe
|
Opis biegunów
|
3P
|
Zgodność gamy
|
TeSys Deca
TeSys GV3
TeSys K
TeSys U
|
Liczba odpływów
|
4
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
63 A
|
Rozstaw podłączeń
|
45 mm
|
Parametry uzupełniające
Miejsce montażu
|
Na zacisku
|
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]
|
690 V
|
Długość
|
179 mm
|
Masa produktu
|
0,077 kg
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
18,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
78,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
60
|
Wysokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
4,930 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
1920
|
Wysokość opakowania 3
|
75,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
80,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
165,460 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|