Opis biegunów
|
3P
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Kategoria użytkowania
|
Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1
AC-3e zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Częstotliwość sieciowa
|
50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Sposób mocowania
|
35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty
Panel: przykręcony (with 2 x M4 screws)
|
Moc silnika w kW
|
0,75 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
1,1 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
1,5 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Zdolność wyłączania
|
100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
8 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Typ sterowania
|
Pokrętło
|
[In] prąd znamionowy
|
2,5 A
|
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego
|
1,6…2,5 A zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Prąd wyzwalania magnetycznego
|
33,5 A
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
2,5 A zgodnie z IEC 60947-4-1
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947-2
|
Wrażliwość na zanik fazy
|
Tak zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Strata mocy na biegun
|
2,5 W
|
Trwałość mechaniczna
|
100000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
100000 cykl dla AC-3 w 415 V In
100000 cykl dla AC-3e w 415 V In
|
Tryb pracy
|
Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Moment dokręcania
|
1,7 N.m - w zacisk śrubowy
|
Szerokość
|
45 mm
|
Wysokość
|
89 mm
|
Głębokość
|
97 mm
|
Kolor
|
Ciemnoszary
|