|
|
|
GVAE1
Blok styków bezzwłocznych, TeSys Deca, 1NO/1NC, montaż przedni, GV2
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
TeSys Deca
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
GVAE
|
Typ produktu lub komponentu
|
Dodatkowy blok styków
|
Zgodność produktu
|
GV2L
GV2P
GV2RT
GV3P
GV3L
GV2LE
GV2ME
|
Miejsce montażu
|
Strona przenia
|
Kombinacja styków
|
1 NO/NC
|
Ilość sztuk w zestawie
|
Zestaw 10 szt.
|
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
300 V zgodnie z UL 508
300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
250 V zgodnie z IEC 60947-1
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
24...240 V prąd przemienny (AC)
24...60 V prąd stały (DC)
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
2,5 A
|
Trwałość mechaniczna
|
100000 cykl
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
5 mA
|
Minimalne napięcie wyłączeniowe
|
17 V
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
Bezpiecznik gG 10 A
Odłącznik GB2CB06 10 A
|
Moc znamionowa moc w VA
|
120 VA w 110…120 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
120 VA w 230…240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
48 VA w 24 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
60 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
|
Moc znamionowa w W
|
15 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
24 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
9 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
|
Moment dokręcania
|
1,4 N.m - w zaciski śrubowe
|
Wysokość
|
11 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Głębokość
|
29 mm
|
Masa produktu
|
0,02 kg
|
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa
|
Środowisko normalne
|
Certyfikaty produktu
|
UKCA
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,100 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
6,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
13,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
2,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
16,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
17,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
140,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
220
|
Wysokość opakowania 3
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
3,385 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|