Kod zgodności
|
LC1D
|
Kombinacja styków
|
2 NO + 2 NZ
|
Pokrywa ochronna
|
Z
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
10 A (at 60 °C) for obwód sygnalizacyjny
40 A (at 60 °C) for Obwód zasilający
|
Irms znamionowy prąd załączany
|
140 A prąd przemienny (AC) for obwód sygnalizacyjny conforming to IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) for obwód sygnalizacyjny conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for Obwód zasilający conforming to IEC 60947
|
Znamionowy prąd wyłączalny
|
450 A at 440 V for Obwód zasilający conforming to IEC 60947
|
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
|
240 A 40 °C - 10 s for Obwód zasilający
380 A 40 °C - 1 s for Obwód zasilający
50 A 40 °C - 10 min. for Obwód zasilający
120 A 40 °C - 1 min. for Obwód zasilający
100 A - 1 s for obwód sygnalizacyjny
120 A - 500 ms for obwód sygnalizacyjny
140 A - 100 ms for obwód sygnalizacyjny
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
10 A gG for obwód sygnalizacyjny conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for Obwód zasilający
40 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for Obwód zasilający
|
Srednia impedancja
|
2 mOm - Ith 40 A 50 Hz for Obwód zasilający
|
Strata mocy na biegun
|
3,2 W AC-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
|
Kategoria przepięciowa
|
III
|
Stopień zabrudzenia
|
3
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947
|
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności
|
B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
|
Trwałość mechaniczna
|
15 Mcykli
|
Trwałość elektryczna
|
1,4 Mcykli 40 A AC-1 przy Ue <= 440 V
|
Rodzaj napięcia sterującego
|
AC w 50/60 Hz
|
Technologia cewki
|
Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
|
Zakres napięcia sterującego
|
0,3...0,6 Uc -40…60 °C zniknięcie, odcięcie prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 60 Hz
|
Pobór mocy przyciąganie w VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Rozpraszanie ciepła
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Czas pracy
|
12...22 ms zamykanie
4...19 ms otwieranie
|
Maximum operating rate
|
3600 cykl/h w <60 °C
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 1…4 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
|
Moment dokręcania
|
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
Obwód zasilający: 1,8 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód zasilający: 1,8 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód zasilający: 1,8 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
|
Konfiguracja styku pomocniczego
|
1 NO + 1 NC
|
Rodzaj styków pomocniczych
|
Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego
|
25...400 Hz
|
Minimalne napięcie wyłączeniowe
|
17 V for obwód sygnalizacyjny
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
5 mA for obwód sygnalizacyjny
|
Rezystancja izolacji
|
> 10 MΩ for obwód sygnalizacyjny
|
Czas bez sygnalizacji
|
1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
|
Podstawa montażowa
|
Płyta
Szyna
|
Normy
|
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
|
Certyfikaty produktu
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
|
Działanie ochronne
|
TH zgodnie z IEC 60068-2-30
|
Odporność klimatyczna
|
Zgodnie z IACS E10 ekspozycja na wilgoć i ciepło
Zgodnie z IEC 60947-1 Annex Q category D ekspozycja na wilgoć i ciepło
|
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia
|
-40…60 °C
60…70 °C ze zmniejszeniem
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
0...3000 m
|
Odpornośc ogniowa
|
850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
|
Ognioodporność
|
V1 zgodnie z UL 94
|
Odporność mechaniczna
|
Wibracje stycznik otwarty (2 Gn, 5...300 Hz)
Wibracje stycznik zamknięty (4 Gn, 5...300 Hz)
Wstrząsy stycznik zamknięty (15 Gn for 11 ms)
Wstrząsy stycznik otwarty (8 Gn dla 11 ms)
|
Wysokość
|
91 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Głębokość
|
99 mm
|
Masa produktu
|
0,425 kg
|