Schneider-Electric Produktnet
 
LC1D95P7 zdjęcie - produktnet
LC1D95P7
Stycznik mocy TeSys D AC3 95A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC zaciski skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia LC1D
Zastosowanie Obciążenie rezystancyjne
Sterowanie silnikiem
Kategoria użytkowania AC-1
AC-3
AC-4
Opis biegunów 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe Obwód zasilający: 1000 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 95 A 60 °C) w <= 440 V AC-3 dla Obwód zasilający
125 A 60 °C) w <= 690 V AC-1 dla Obwód zasilający
Moc silnika w kW 25 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
45 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
45 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
55 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
45 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
45 kW w 1000 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
Motor power HP (UL / CSA) 7,5 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 1 faza silniki
15 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 1 faza silniki
25 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki
30 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki
60 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki
60 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki
Rodzaj napięcia sterującego AC w 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc] 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Konfiguracja styku pomocniczego 1 NO + 1 NC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa III
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny
125 A w <60 °C dla Obwód zasilający
Irms znamionowy prąd załączany 1100 A w 440 V prąd przemienny (AC) dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd wyłączalny 1100 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 1100 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający
800 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający
400 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający
135 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający
140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny
120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny
100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
200 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
160 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
Srednia impedancja 0,8 mOm - Ith 125 A 50 Hz dla Obwód zasilający
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
Trwałość elektryczna 1,2 Mcykli 95 A AC-3
1,3 Mcykli 125 A AC-1
Strata mocy na biegun 12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
Front cover Z
Podstawa montażowa Płyta
Szyna
Normy EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Certyfikaty produktu IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
DNV-GL
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 4…50 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 4…25 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 4…50 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 4…16 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 4…50 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 4…25 mm²stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód zasilający: 9 N.m - w złącze - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 do Ø 8 mm
Obwód zasilający: 9 N.m - w złącze sześciokątny 4 mm
Czas pracy 20...35 ms zamykanie
6...20 ms otwieranie
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d = 1,3 Mcykli contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcykli contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna 4 Mcykli
Maximum operating rate 3600 cykl/h w <60 °C
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Pobór mocy przyciąganie w VA 245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Rozpraszanie ciepła 6…10 W w 50/60 Hz
Rodzaj styków pomocniczych Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego 25...400 Hz
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA dla obwód sygnalizacyjny
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V dla obwód sygnalizacyjny
Czas bez sygnalizacji 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja izolacji > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
Kompatybilność styku M11
Kod zgodności LC1D
Motor power range 55…100 kW w 480…500 V 3 fazy
15…25 kW w 200…240 V 3 fazy
30…50 kW w 380…440 V 3 fazy
30…50 kW w 480…500 V 3 fazy
Typ układu rozruchu silnika Stycznik podłączony bezpośrednio
Napięcie cewki stycznika 230 V AC STANDARD
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068-2-30
Stopień zabrudzenia 3
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...3000 m
Odpornośc ogniowa 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Odporność mechaniczna Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz
Wstrząsy stycznik otwarty: 8 Gn dla 11 ms
Wibracje stycznik zamknięty: 3 Gn, 5...300 Hz
Wstrząsy stycznik zamknięty: 10 Gn przez 11 ms
Wysokość 127 mm
Szerokość 85 mm
Głębokość 130 mm
Masa produktu 1,61 kg
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 1,565 kg
Wysokość dla opakowania 1 9,4 cm
Szerokość dla opakowania 1 13,4 cm
Długość dla opakowania 1 14,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 5
Waga dla opakowania zbiorczego 2 8,295 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 80
Waga dla opakowania zbiorczego 3 140,98 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC Tak
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy