Gama produktów
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nazwa produktu
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Typ produktu lub komponentu
|
Przekaźnik różnicowy przeciążenia termicznego
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LRD
|
Zastosowanie przekaźnika
|
Zabezpieczenie silnika
|
Zgodność produktu
|
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D12
LC1D09
LC1D38
|
Rodzaj sieci
|
Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
|
Klasa wyzwalania w przypadku przeciazenia
|
Klasa 10A zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego
|
5,5…8 A
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z CSA
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z UL
Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Częstotliwość sieci
|
0...400 Hz
|
Pomoc do montażu
|
Płyta, z akcesoriami specyficznymi
Szyna, z akcesoriami specyficznymi
Pod stycznikiem
|
Próg wyzwolenia
|
1,14 +/- 0,06 Ir zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Konfiguracja styku pomocniczego
|
1 NO + 1 NC
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
5 A dla obwód sygnalizacyjny
|
Dopuszczalny prąd
|
1,5 A w 240 V AC-15 dla obwód sygnalizacyjny
0,1 A w 250 V DC-13 dla obwód sygnalizacyjny
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 0...400 Hz dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
4 A gG for obwód sygnalizacyjny
4 A BS for obwód sygnalizacyjny
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV
|
Wrażliwość na zanik fazy
|
Prąd wyłaczający 130% wartości Ir na dwóch fazach, ostatnia na 0
|
Rodzaj sterowania
|
Czerwony przycisk: STOP
Niebieski przycisk: RESET
|
Kompensacja temperatury
|
-20…60 °C
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm² elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm² stały
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…10 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…6 mm² stały
|
Moment dokręcania
|
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe
Obwód zasilający: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe
|
Wysokość
|
66 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Głębokość
|
70 mm
|
Masa produktu
|
0,124 kg
|
Odporność klimatyczna
|
Zgodnie z IACS E10
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-20…60 °C bez zmniejszania wartości znamionowych zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-60…70 °C
|
Ognioodporność
|
V1 zgodnie z UL 94
|
Odporność mechaniczna
|
Wibracje: 6 Gn zgodnie z IEC 60068-2-6
Wstrząsy: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-7
|
Wytrzymałość dielektryczna
|
1,89 kV w 50 Hz zgodnie z IEC 60947-1
|
Normy
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certyfikaty produktu
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|