|
|
|
13959
Mini Kaedra - Weerbestendige behuizing - 1x8 modules - 1xOpening -1xKlemmenblok
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Kaedra
|
Product or component type
|
Weerbestendige behuizing
|
Enclosure type
|
Minikast voor modulair apparaat
|
Toebehoren die bij kast worden geleverd
|
1 steun klemmenblok
1 markeerkit
1 klemmenblok met 8 gaten
|
Beschrijving montageplaat
|
Gegroefd
|
Complementair
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Aantal modules van 9 mm
|
16
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
8
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
8
|
Aantal horizontale rijen
|
1
|
Elektrische isolatieklasse
|
Dubbele isolatie
Klasse II
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 markeringskit
1 klemmenblok 8 openingen
1 steun aansluitblok
|
Type frontplaat
|
Transparant
|
Vermogensdissipatie in W
|
15 W
|
[In] rated current
|
63 A
|
Railtype
|
DIN
|
Aantal voorgestanste PG ISO
|
5
|
Aantal klemmenblokken
|
1 met 8 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Locking options description
|
Optioneel sleutelslot
|
Materiaal kast
|
Zelfdovend polymeer
|
Breedte
|
195 mm
|
Hoogte
|
200 mm
|
Diepte
|
112 mm
|
Inwendige diepte
|
56 mm
|
Kleur
|
Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Standards
|
EN 50262
IEC 670
IEC 60439-3
IEC 60529
EN 50102
|
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK09 conform aan EN 50102
|
Omgevingskenmerken (UV)
|
UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
|
Overvoltage category
|
II
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,200 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
19,500 cm
|
Package 1 Weight
|
712,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
22,000 cm
|
Package 2 Width
|
34,000 cm
|
Package 2 Length
|
41,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,500 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
80,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
122,064 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|