Locatie eenheid in systeem
|
Vertrekker
Inkomer groep
|
Network frequency
|
50 Hz
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
400 V AC 50 Hz
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
10 kA
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
AAN/UIT indicatie
Voor aanwezigheid spanning: LED (groen)
Uitschakelindicator
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
8
|
Height
|
88 mm
|
Width
|
72 mm
|
Depth
|
79 mm
|
Net weight
|
415 g
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
15000 cycles
|
Locking options description
|
Vergrendelingsapparaat
|
Connections - terminals
|
Dubbele klem voorkant1…35 mm² stijf
Dubbele klem voorkant1…25 mm² flexibel
Dubbele klem voorkant1…25 mm² flexibel met kopring
Dubbele klem achterkant1…25 mm² stijf
Dubbele klem achterkant1…16 mm² flexibel
Dubbele klem achterkant1…16 mm² flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|