Poles description
|
3P
|
Utilisation category
|
A conform aan IEC 60947-2
AC-3 conform aan IEC 60947-4-1
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie
|
Motorvermogen kW
|
7,5 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
9 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
11 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
9 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
11 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
9 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
11 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
15 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
15 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
|
Breaking capacity
|
100 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
15 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
65 kA bij 208Y/120 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947
65 kA bij 240 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947
35 kA bij 480Y/277 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947
8 kA Icu bij 660...690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
25 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
18 kA bij 600Y/347 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947
|
Control type
|
Omschakelen
|
In toegekende stroomsterkte
|
25 A
|
Magnetische uitschakelstroom
|
425 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
800 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
115 A conform aan IEC 60947-4-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
8 kV conform aan IEC 60947-2
|
Vermogensdissipatie per pool
|
4,6 W
|
Mechanical durability
|
40000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
40000 cycles voor AC-3 bij 440 V In/2
20000 cycles voor AC-3 bij 440 V In
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
25 cyc/h
|
Nominale werking
|
Continu conform aan IEC 60947-4-1
|
Aansluitingssteek
|
27 mm zonder dwarsbalken
35 mm met verbreders
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schoenen-ringklemmen
|
Aanspanmoment
|
9 N.m voor kabel 16…95 mm²
5 N.m voor kabel 1,5…10 mm²
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen: +/- 1 mm 2...13,2 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen: 0.7 gn 13,2...100 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Schokken: 15 Gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Gevoeligheid voor afwezigheid fase
|
Ja conform aan IEC 60947-4-1
|
Height
|
155 mm
|
Width
|
81 mm
|
Depth
|
116 mm
|
Net weight
|
1,45 kg
|
Colour
|
Grijs (RAL 7016)
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan IEC 60947-1
|