|
|
|
NSYTBP1397
PC kast - Int: 125x80x65 Ext: 138x93x72mm - IP66 / IK08 - H20
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Product name
|
Thalassa TBP
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Industriële doos
|
Height
|
138 mm
|
Width
|
93 mm
|
Depth
|
72 mm
|
Binnenhoogte
|
125 mm
|
Binnenbreedte
|
80 mm
|
Inwendige diepte
|
65 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 afdekplaat
4 schroef afdekking
|
Quantity per set
|
Set van 2
|
Samenstelling lichaam
|
Één stuk, gegoten
|
Type frontplaat
|
Lage volle afdekking
|
Bevestiging deksel
|
Kunststof schroeven
|
Type slot
|
Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
|
Verwijderbare delen
|
Kap via borgschroeven
|
Complementair
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Product certifications
|
TÜV
UL
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Montagezone
|
Buitenshuis (met kap of overkapping en anticondensatieklep)
|
Net weight
|
0,25 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan NEMA 4.4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conform aan IEC 62262
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-15…60 °C
|
Bedrijfstemperatuur
|
-25…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,25 cm
|
Package 1 Width
|
7,25 cm
|
Package 1 Length
|
10,25 cm
|
Package 1 Weight
|
252 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
696
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
135 cm
|
Package 2 Weight
|
211 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|