|
|
|
04200
Linergy TB - Aardrail - 40x Draadbrugen + 1x klem 35mm2 - L=450mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 24, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Range of product
|
Linergy
|
Product or component type
|
Staaf
|
Product name
|
Linergy TB
|
Categorie toebehoren
|
Aarding toebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma G behuizing
Prisma Prisma P cel
|
Voorziene uitrusting
|
40 klemmen
1 35 mm² klemmenblok
|
Complementair
Beschrijving behuizing/ cel
|
Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Cel - breedte 650 mm
PACK-kast - breedte 550 mm
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Lengte
|
450 mm
|
Width
|
13 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Net weight
|
0,36 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
1,5 cm
|
Package 1 Length
|
51,0 cm
|
Package 1 Weight
|
350,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,85 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
720
|
Package 3 Height
|
105 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
286,56 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
|
|