|
|
|
04214
Aardblokken met veerklem - 12x4mm2 - Set van 4 - Acc. Lingery TB
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 24, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Range of product
|
Linergy
|
Product or component type
|
Blok
|
Product name
|
Linergy TB
|
Categorie toebehoren
|
Aarding toebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma G behuizing
Prisma Prisma P cel
|
Complementair
Beschrijving behuizing/ cel
|
Kast voor plaatsing op de vloer
Aan de wand gemonteerde kast
Cel
PACK-kast
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Veerklemmen, 12 x 4 mm²
|
Quantity per set
|
Set van 4
|
Width
|
75 mm
|
Net weight
|
0,17 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
170,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,5 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
17,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,56 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
1680
|
Package 3 Height
|
90,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
285,6 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
|
|