|
|
|
08282
Deur - Blind - IP30 - Accessoires Prisma G Koker B=600mm/27 modules
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 24, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Prisma
|
Range of product
|
Prisma G
|
Product or component type
|
Deur
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma G kabelgoot
|
Meegeleverde apparatuur
|
Deur
Hendel
Sleutelslot (sleutel 405)
Andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld
3 scharnier
|
Type deur
|
Vol
|
IP beschermingsgraad
|
IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
IP30 zonder deur
IP40 met deur
IP41 met deur en overkapping
|
Complementair
Beschrijving behuizing/ cel
|
Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Vloerstaande goot - breedte 300 mm
|
Openingszijde deur
|
Omkeerbaar
|
Aantal sloten
|
3
|
Openingshoek van deur
|
130°
|
Aantal verticale modules
|
27
|
Materiaal kast
|
Hendel: polyamide
Afdekframe: behandeld plaatstaal
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Height
|
1380 mm
|
Width
|
300 mm
|
Depth
|
33 mm
|
Net weight
|
5,48 kg
|
Oppervlakte afwerking
|
Glad
Mat
|
Colour
|
Wit (RAL 9001)
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conform aan EN/IEC 62262
|
Standards
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Beschermende behandeling
|
Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
34,0 cm
|
Package 1 Length
|
141,5 cm
|
Package 1 Weight
|
6,542 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
120,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
200,0 cm
|
Package 2 Weight
|
226,26 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|