|
|
|
08910
Aardlitze - 6mm2 - Prisma G/P accessoires
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 24, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Prisma
|
Range of product
|
Prisma G
Prisma P
|
Product or component type
|
Litz
|
Categorie toebehoren
|
Aarding toebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma G behuizing
Prisma Prisma P cel
|
Cable cross section
|
6 mm²
|
Complementair
Beschrijving behuizing/ cel
|
Kast voor plaatsing op de vloer
Aan de wand gemonteerde kast
Cel
PACK-kast
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schoenen-ringklemmen, 4 mm
Schoenen-ringklemmen, 6 mm
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Lengte
|
200 mm
|
Net weight
|
0,04 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
31 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
|
|