|
|
|
140CRA31200
Modicon Quantum - RIO Drop module Ethernet/IP - 1 kanaal
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2024
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Quantum
|
Product or component type
|
Ethernet RIO drop adapter
|
Poortnummer
|
3
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Ethernet IP/Modbus TCP voor service poort
Ethernet IP/Modbus TCP voor apparaat netwerk
|
Protocol communicatiepoort
|
Ethernet IP/Modbus TCP
|
Communicatiedienst
|
Input gegevens worden verzameld en gepubliceerd naar de remote I/O head adapter
Output mod. worden geüpdatet met gegev. ontvangen van de remote I/O head adapter
|
Complementair
Topologie
|
Ringnetwerk lus
|
Lokale signalering
|
Voor modulestatus (Mod Status): 1 LED (groen/rood)
Voor netwerkcommunicatiestatus (Net Status): 1 LED (groen/rood)
Voor RUN: 1 LED (groen)
Voor I/O: 1 LED (rood)
|
Compatibiliteit product
|
140CRP31200
|
Milieu-eigenschappen
|
Standaard omgeving
Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2 conform aan EN/IEC 61131-1
|
Width
|
167 mm
|
Height
|
50 mm
|
Net weight
|
0,554 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CE
UL 508
C-Tick
|
Standards
|
IEC 55011
CSA C22.2 Nr. 142
IEC 61000-4-16
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 61131-2
IP20 conform aan IEC 60527
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan IEC 61131-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
0…60 °C conform aan IEC 60068-2-2
0…60 °C conform aan IEC 60068-2-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…85 °C conform aan IEC 60068-2-2
-40…85 °C conform aan IEC 60068-2-2
|
Trilling bestendigheid
|
3,5 mm constante amplitude (f= 0,5…8,4 Hz) conform aan IEC 61131-2
1 gn constante versnelling (f= 8,4…150 Hz) conform aan IEC 61131-2
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Maximale hoogtetransport
|
3000 m
|
Relatieve vochtigheid
|
93 % conform aan IEC 60068
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,900 cm
|
Package 1 Width
|
16,400 cm
|
Package 1 Length
|
31,300 cm
|
Package 1 Weight
|
593,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,650 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|