|
|
|
140NOC78100
Modicon Quantum - Ethernet controle netwerkmodule - RJ45 - 10/100 Mbit/s
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2018
|
|
|
Einde van Standaard Service DEC 31, 2026
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Quantum automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Ethernet regelmodule
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
140CPU6xxxx
|
Protocol communicatiepoort
|
Modbus TCP
Ethernet/IP
|
Uitwisselingsmodus
|
Full-duplex
|
Maximaal aantal aansluitingen
|
64
|
Transmissiesnelheid
|
10/100 Mbit/s
|
Redundantie
|
Ja hot stand-by redundante architectuur
|
Topologie
|
Ringnetwerk lus
Redundante ring
|
Webserver
|
Ingesloten
|
Communicatiedienst
|
NTP tijdsynchronisatie
FDR-server
CIP impliciete meldingen (I/O communicatie)
CIP expliciete meldingen (cliënt meldingen)
Ingebedde router
SNMP-agent
Kwaliteit van de Service (QoS)
SMTP e-mailbericht
Ingebedde 4-poort schakelaar
Device Type Manager (DTM)
DHCP/BootP server
|
Ethernetservice
|
Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
|
Supportmedium transmissie
|
Twisted pair
|
Ethernet-poort
|
RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX
|
Markering
|
CE
|
Voeding
|
Via voeding van het rek
|
Lokale signalering
|
Voor communicatie op de bus (Actief): 1 LED (groen)
Voor configuratiestatus (gereed): 1 LED (groen)
Voor modulestatus (Mod Status): 1 LED (groen/rood)
Voor netwerkcommunicatiestatus (Net Status): 1 LED (groen/rood)
Voor apparaatnetwerk status (Net Status 1): 1 LED (groen/rood)
Voor uitgebreide DIO netwerk status (Net Status 2): 1 LED (groen/rood)
|
Formaat module
|
Standaard
|
Net weight
|
0,345 kg
|
Omgeving
Standards
|
UL 508
EN 55011
EN 61131-2
FM Class 1 Division 2
EN 61131-1
IEC 61000-4-16
CSA C22.2 Nr. 142
|
Product certifications
|
gevaarlijke situatie klasse 1, divisie 2
C-Tick
GOST
LR
Scheepvaart
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % bij 60 °C zonder condensatie
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,5 cm
|
Package 1 Length
|
31,5 cm
|
Package 1 Weight
|
556,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,292 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|