|
|
|
278319
M-Smart - Combi wisselschakelaar en WCD - Opbouw - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Smart
|
Product or component type
|
Schakelaar en contactdoos
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Duits
|
Complementair
Functie schakelaar
|
2-wegs
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Nominale stroom
|
Contactdoos: 16 A 250 V AC
Schakelaar: 16 AX 250 V AC
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Standards
|
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,200 cm
|
Package 1 Length
|
14,600 cm
|
Package 1 Weight
|
128,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
19,100 cm
|
Package 2 Length
|
38,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,458 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
20,700 cm
|
Package 3 Width
|
30,600 cm
|
Package 3 Length
|
40,600 cm
|
Package 3 Weight
|
4,754 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|