Schneider-Electric Rexel
 
29376 foto- rexel-netherland
29376
BA - Controler - Automatisch - Us=220-240V AC - Compact/Masterpact
EAN Code: 
3303430293767
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productnaam BA
Type product of component Besturingsunit
Complementair
Us nominale voedingsspanning 220...240 V AC bij 50/60 Hz
Werkingsmodus Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit')
Geforceerde werking op normale bron
Geforceerde werking op vervangingsbron
Automatische bediening
Onderling vergrendelde apparat Compact NS630b...1600
Masterpact NW
Compact NS100...630
Masterpact NT
Selectiemodi Stroomonderbreker bij R
Stroomonderbreker bij N
Testfunctie Door de P25M-vermogenschakelaar die de controller voedt te openen
Bijkomende functie Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten
Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer)
Lokale signalering Tripschakelaar
Uit
Aan
Ingangstype Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
Outputtype Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 8 A
Ie toegekende bedrijfstroom AC-12: 4 A AC 440 V
AC-12: 5 A AC 380/415 V
DC-13: 2 A 24 V
Omgeving
Normen IEC 947-5-1
IP beschermingsgraad Connectoren: IP20 conform aan EN 60529
Voorkant: IP40 conform aan EN 60529
Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
IK beschermingsgraad Voorkant: IK07 conform aan EN 50102
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months