Schneider-Electric Rexel
 
4561180 foto- rexel-netherland
4561180
Performa - Snelkoppeling - 70/105mm - 22x141,1mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8428031065935
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Performa
Type product of component Snelle koppeling
Hoeveelheid per set Set van 30
Complementair
Materiaal Staal (elektro-zink)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C1
Bestemming product Zeefschaal, verbichroomd 70 mm
Zeefschaal, elektro-zink 70 mm
Zeefschaal, verbichroomd 105 mm
Zeefschaal, elektro-zink 105 mm
Hoogte 30 mm
Breedte 86 mm
Diepte 10 mm
Hoogtecompatibiliteit 105 mm
60 mm
70 mm
Compatibiliteit breedte 150 mm
300 mm
600 mm
100 mm
400 mm
60 mm
200 mm
500 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months