|
|
|
5940036
CYB-PS - WCD 2-V RA - Snelmontage - 3x 2,5mm² - TV - 2x 1,1m Wieland - RAL9010
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman CYB
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Aansluitkit
|
Meegeleverde apparatuur
|
Wieland mannelijk/vrouwelijk installatiekoppeling
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9010)
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Labelvenster
Beschermende kap
Eindstuk
|
[In] rated current
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Aantal stopcontacten
|
2 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
|
Positie geaarde kabelschoen
|
37° geaarde kabelschoen
|
Aantal kabels
|
2 x 1,4 m, 2,5 mm² kabel
|
Type kabel
|
H05VV-F3G
|
Aansluiting apparaat
|
Aansluiten op slave-uitgang
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Materiaal
|
PC/ABS
|
Lengte
|
125 mm
|
Height
|
84 mm
|
Width
|
39 mm
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60884-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,700 cm
|
Package 1 Width
|
29,800 cm
|
Package 1 Length
|
37,800 cm
|
Package 1 Weight
|
652,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,008 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|