Schneider-Electric Rexel
 
5974098 foto- rexel-netherland
5974098
CYB-DP - Kitverpakking data-aansluiting - Schuin - LexCom 250 Cat 6 - Alu
EAN Code: 
7315880104247
Technische informatie
Hoofd
Gamma Thorsman
Productreeks Thorsman
Productnaam Thorsman CYB
Type product of component VDI-aansluitkit
Product presentatie Hoekig
Type afschermklem UTP
Kleurtint Metallic aluminium
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementair
Montagesteun Servicedrager met voorzijde van 80 mm
Nummerstekkerbus 2
Type connector RJ45
Categorie communicatienetwerk 6
Compatibiliteit product Actassi
Materiaal PC/ABS
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Lengte 84 mm
Hoogte 84 mm
Breedte 50 mm
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -40…80 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months