|
|
|
712644
WIBE - Dekselkoppeling - 500mm - Sendzimir verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Wibe
|
Product
|
Wibe-kabelladders
|
Product or component type
|
Verbinding van afdekking
|
Mounting location
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Complementair
Bestemming product
|
500 mm breedte kap
|
Material with surface treatment
|
Staal, voorgegalvaniseerd
|
Corrosion class
|
C2
|
Lengte
|
4 mm
|
Height
|
475 mm
|
Width
|
100 mm
|
Gewicht product
|
50 kg / set van 100
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,8 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
47,5 cm
|
Package 1 Weight
|
480 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|