|
713203
WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Wibe
|
Range of product
|
Wibe-kabelladders
|
Product or component type
|
Muurbeugel
|
Device short name
|
11/75
|
Meegeleverde apparatuur
|
40 M8-schroeven + moeren
|
Complementair
Categorie toebehoren
|
Montage en bevestiging toebehoren
|
Load bearing capacity
|
1 N
|
Montagesteun
|
Wand
|
Bestemming product
|
Kabelladder
|
Material with surface treatment
|
Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
|
Corrosion class
|
C3/C4
|
Height
|
135 mm
|
Width
|
40 mm
|
Depth
|
71 mm
|
Gewicht product
|
30 kg / set van 100
|
Omgeving
Mounting location
|
Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
14 cm
|
Package 1 Weight
|
240 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|