|
|
|
713685
WIBE - Binddraad HT-2304 - 100m - Ø1,5mm - PVC - Zwart
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Wibe
|
Range of product
|
Wibe-kabelladders
Wibe-kabelgoten
|
Product or component type
|
Spankabel
|
Device short name
|
HT
|
Complementair
Bestemming product
|
Kabelladder
Vaste goot
|
Maximale belasting
|
25 kg
|
Material with surface treatment
|
PVC (polyvinylchloride) zwart
|
Diameter
|
1,5 mm
|
Gewicht product
|
0,3 kg / 100 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,2 cm
|
Package 1 Width
|
0,2 cm
|
Package 1 Length
|
100 cm
|
Package 1 Weight
|
18 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|