|
714714
WIBE - Dekselkoppeling - 400mm - Staal - Gepoedercoat - RAL9010
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 02, 2020
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Wibe
|
Product
|
Wibe-kabelladders
|
Product or component type
|
Verbinding van afdekking
|
Mounting location
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Complementair
Bestemming product
|
400 mm breedte kap
|
Material with surface treatment
|
Staal, voorgegalvaniseerd wit
|
Corrosion class
|
C2
|
Lengte
|
4 mm
|
Height
|
375 mm
|
Width
|
100 mm
|
Gewicht product
|
40 kg / set van 100
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Weight
|
400 g
|
|