|
|
|
716191
WIBE - Bocht 90˚ buiten 15 - 500mm - Zinkpox RAL9010
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Wibe
|
Range of product
|
Wibe-kabelladders
|
Device short name
|
15
|
Product or component type
|
Bocht van 90° aan buitenzijde
|
Complementair
Type richtingsverandering
|
Horizontaal
|
Binnenstraal
|
904 mm
|
Type zijprofiel
|
Gesloten profiel
|
Type sport
|
Geperforeerd profiel
|
Bestemming product
|
Kabelladder 500 mm breedte
|
Material with surface treatment
|
Staal, Met Zinkpox-coating wit
|
Corrosion class
|
C5-I
|
Height
|
55 mm
|
Width
|
1533 mm
|
Depth
|
1533 mm
|
Gewicht product
|
640 kg / set van 100
|
Omgeving
Mounting location
|
Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
153,3 cm
|
Package 1 Length
|
153,3 cm
|
Package 1 Weight
|
6,4 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|