Schneider-Electric Rexel
 
716207 foto- rexel-netherland
716207
WIBE - T-stuk 16 - 600mm - Zinkpox RAL9010
EAN Code: 
7321677162079
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component T-verbinding
Modelnaam apparaat 16
Complementair
Binnenstraal 268 mm
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Kabelladder 600 mm breedte
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Lengte 1397 mm
Hoogte 55 mm
Breedte 997 mm
Gewicht product 600 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 6000,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months