Schneider-Electric Rexel
 
718562 foto- rexel-netherland
718562
Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677185627
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productnaam Wibe-kabelladders
Type product of component Kabelladder
Modelnaam apparaat KHZP
Apparaattoepassing Industriële toepassing
Complementair
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Montagezone Binnenshuis
Buitenshuis
Rung spacing 250 mm
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Hoogte 55 mm
Breedte 150 mm
Lengte 6 m
Gewicht product 260 kg / 100 m
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Normen IEC 61537
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months