Schneider-Electric Rexel
 
791199 foto- rexel-netherland
791199
WIBE - Koppelplaat 21 - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677911998
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Type product of component Verbinding
Bereik compatibiliteit Wibe
Meegeleverde apparatuur M6-schroef
Complementair
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Hoogte 64 mm
Breedte 300 mm
Diepte 22 mm
Gewicht product 46 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months