|
|
|
A9A15323
iRO - Zoemer - 8-12V - 70 dBA
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 27, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Product name
|
Acti 9 iRO
|
Product or component type
|
Zoemer
|
Device short name
|
iRO
|
Complementair
Us nominale voedingsspanning
|
8...12 V AC bij 50/60 Hz
|
Stroomverbruik in VA
|
3,6 VA
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Hoogte
|
81 mm
|
Breedte
|
18 mm
|
Depth
|
72 mm
|
Net weight
|
64 g
|
Colour
|
Wit
|
Hulpaansluitklem
|
Tunnelaansluitklemmenstijf 4 mm²
Tunnelaansluitklemmenflexibel 4 mm²
Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 4 mm²
|
Wire stripping length
|
12 mm for onderzijde connection
|
Tightening torque
|
1,3 N.m
|
Omgeving
Geluidsniveau
|
70 dB
|
Geluidstype
|
Zoemer
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
6,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
55,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
10,0 cm
|
Package 2 Length
|
22,7 cm
|
Package 2 Weight
|
715,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,104 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
contractuele waarborg
|
|