Schneider-Electric Rexel
 
A9A26476 foto- rexel-netherland
A9A26476
iMX - Uitschakelspoel - 110-130V DC/ 100-415V AC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code: 
3606480087950
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Product or component type Uitschakelspoel
Device short name IMX
Spanning stuurkring 100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
Aantal modules van 9 mm 2
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC65
Acti 9 ARA
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iID
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 iC40
Local signalling Werkingsindicatielampje
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Width 18 mm
Colour White
Aansluitingen - aansluitklemmen Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm² - flexibel met
Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 6 mm² - stijf
Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm² - stijf
Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 4 mm² - flexibel
Tightening torque 1 N.m
Compatibility code IMX
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 72 g
Hoogte verpakking 1 3 cm
Breedte verpakking 1 7,8 cm
Lengte verpakking 1 9,3 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 8
Gewicht verpakking 2 635 g
Hoogte verpakking 2 8,7 cm
Breedte verpakking 2 10 cm
Lengte verpakking 2 26,7 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 72
Gewicht verpakking 3 6,24 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months