|
|
|
A9A26927
iSD - Foutsignaal contact - 1 C/O - 24-130V DC/240-415V AC - Acti9 Hulpel.
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Fout contact
|
Device short name
|
iSD
|
Samenstelling signaleringscontacten
|
1 C/O
|
In toegekende stroomsterkte
|
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
|
Aantal modules van 9 mm
|
1
|
Complementair
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Local signalling
|
Mechanische indicator
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Bovenzijde: JA
|
Height
|
86 mm
|
Width
|
9 mm
|
Depth
|
73 mm
|
Net weight
|
33 g
|
Colour
|
Wit
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 2,5 mm² - stijf
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - flexibel
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 1…4 mm² - stijf
|
Wire stripping length
|
10 mm
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
40,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
570,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,373 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|