Schneider-Electric Rexel
 
A9A26947 foto- rexel-netherland
A9A26947
iMX+OF - Uitschakelspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code: 
3606480087967
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Type product of component Uitschakelspoel met OC contact
Modelnaam apparaat IMX+OF
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O
Ie toegekende bedrijfstroom AC-12: 2 A bij 48 V AC 50 Hz
DC-12: 2 A bij 48 V DC
Spanning stuurkring 48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
Stap van 9 mm 2
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC65
Acti 9 ARA
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iID
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 iC40
Lokale signalering Werkingsindicatielampje
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Breedte 18 mm
Kleur Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 5 mm² - stijf
Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm² - stijf
Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 3 mm² - flexibel
Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm² - flexibel met
Aanspanmoment 1 N.m
Compatibiliteitscode IMX+OF
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisatie 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months