|
|
|
A9A26976
Klemmenafdekkappen 2P - Set (2xstroomopwaarts/-afwaarts) - Acti9 Accessoires
|
|
|
Hoofd
Product name
|
IKQ
|
Product or component type
|
Klemmenafdekkap
|
Categorie toebehoren
|
Isolatietoebehoren
|
Colour
|
Wit
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti9 iKQ
|
Poles description
|
2P
|
Mounting mode
|
Met klemmen
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V
|
Connection pitch
|
36 mm
|
Compatibility code
|
Reflex_iC60
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
46,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,54 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|