Schneider-Electric Rexel
 
A9C15030 foto- rexel-netherland
A9C15030
CT+ - Magneetschakelaar - 1 NO - In=20kA/Uc=230V
EAN Code: 
3606480376955
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti9
Product name Acti9 iCT+
Product or component type Contactor
Device short name ICT+
Device application Stuurkring
Poles 1P
Ie toegekende bedrijfstroom 20 A AC-7A
20 A AC-7B
Samenstelling poolcontact 1 NO
Network type AC
Control type Afstandsbediening
Spanning stuurkring 230 V AC 50 Hz
Complementair
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 250 V AC 50 Hz
Max. vermogen 3,6 kW bij 250 V AC
[Ui] rated insulation voltage 300 V
Type controlesignaal Onderhouden
Schakelfrequentie 6 schakelingen/minuut
Local signalling Kleurindicator
Hold-in stroomverbruik in VA 1,1 VA
Inschakelvermogen VA 11 VA
Mounting mode Clip-on
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 2
Hoogte 81 mm
Breedte 18 mm
Diepte 60 mm
Net weight 70 g
Colour White
Mechanical durability 5000000 cycles
Elektrische duurzaamheid 5000000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklem2 kabel(s) 1,5 mm² stijf
Tunnelaansluitklem2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel met kopring
Tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² stijf
Tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel
Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 4 mm² stijf
Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 4 mm² flexibel
Aanspanmoment 1 N.m
Wire stripping length 10 mm
Compatibiliteit product Geen bijkomende
Compatibility code ICT+
Market segment Residentieel
Klein commercieel
Omgeving
Standards EN 60669-2-1
Product certifications NF
Geluidsniveau 10 dB
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution degree 3
Tropicalisation 2 conforming to IEC 60068-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -5…55 °C
Ambient air temperature for storage -40…60 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 90 g
Hoogte verpakking 1 7,5 cm
Breedte verpakking 1 3 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 63
Gewicht verpakking 2 5,994 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels
contractuele waarborg
Garantie 18 months