|
|
|
A9C15410
iATLc+c - Centrale bediening op meerder niveaus - 24-240V AC - iTL Hulpelementen
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Device short name
|
iATLc+c
|
Product or component type
|
Multilevel gecentralseerd controle element
|
Spanning stuurkring
|
24...240 V AC 50/60 Hz impuls
|
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning
|
440 V
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV
|
Type afstandsbediening
|
2 ingangen voor schakelaar
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
86 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
71 mm
|
Colour
|
Wit
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5…4 mm² - kabelstijfheid: stijf
Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5…4 mm² - kabelstijfheid: stijf - met kabeluiteinde
Tunnelaansluitklemmen kabel 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel
Tunnelaansluitklemmen kabel 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
|
Wire stripping length
|
11 mm
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
Acti 9 Acti 9 iTL iATLc
Acti 9 Acti 9 iTL iATLc+s
|
Omgeving
Overvoltage category
|
III
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tropicalisation
|
2
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Standards
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,9 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
75 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
640 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,288 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|